製品の公開
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - White
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - White

    Google翻訳”,
    • カトリンシステムのトイレットペーパーを 2 個収納できます。 • ドロップダウンロールシステムと調整可能なロールブレーキによるシームレスな塗布。 • 簡単かつ迅速に補充できます。・2本目を使用中に補充できるので、いつでもティッシュをご利用いただけます。 • 1360 ~ 1836 枚 (紙の品質によって異なります)。 • コアキャッチャー付きとコアキャッチャーなしの 2 つのバージョンが利用可能です。 • ディスペンサー開口部の前面での用紙のアクセスが向上しました。 • ロックはキーの有無にかかわらず使用できます。 • ディスペンサーの開口部内でロール紙の端が切れていないか探し回る必要はありません。 ●主要プラスチック部品およびロックの主原料:ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)、PC(ポリカーボネート)、POM(ポリオキシメチレン)。 • Katrin Inclusive ディスペンサーは高温に耐性があります。 • UL94 火災安全および防火規制 (EU) に準拠しています。
    技術仕様
    • Unique ref77465
    • コレクションセットWASHROOM DISPENSER
    • コレクションTOILET TISSUE DISPENSER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)152
    • 奥行き(mm)172
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ルーマニア
    • 正味重量(kg)0.937
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント

    対応地域

    ヨーロッパ