製品の公開
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White

    Google翻訳”,
    • 高頻度使用のための大きなギガントトイレットペーパー用のディスペンサー。 • ロックはキーの有無にかかわらず使用できます。 ●半端ロールホルダー一体型でロール紙を丸ごと使えて経済的です。 • 紙を四辺、四隅まで簡単に切り取ることができます。 • ディスペンサーの開口部内でロール紙の端が切れていないか探し回る必要はありません。 • カトリン ギガント S ディスペンサーは、S サイズのギガント ロールに適しています。 • 新しいフレキシブルロールブレーキにより、ディスペンスが向上します。 ●主要プラスチック部品およびロックの主原料:ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)、PC(ポリカーボネート)、POM(ポリオキシメチレン)。 • Katrin Inclusive ディスペンサーは高温に耐性があります。 • UL94 火災安全および防火規制 (EU) に準拠しています。
    技術仕様
    • Unique ref82117
    • コレクションセットWASHROOM DISPENSER
    • コレクションTOILET TISSUE DISPENSER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)239
    • 奥行き(mm)151
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ドイツ
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.77
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント