製品の公開
Inclusive Katrin Centrefeed S Dispenser - Black
Inclusive Katrin Centrefeed S Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Centrefeed S Dispenser - Black

    Google翻訳”,
    • ロックはキーの有無にかかわらず使用できます。 • ローディングセクション内のオープンスペースから新しいロールを簡単に挿入できます。 • ディスペンサーの開口部内でロール紙の端が切れていないか探し回る必要はありません。 • 安全な切断システム。 • コアレスと取り外し可能なコア付きロールの両方の、さまざまなティッシュペーパーのオプション。 ●主要プラスチック部品およびロックの主原料:ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)、PC(ポリカーボネート)、POM(ポリオキシメチレン)。 • Katrin Inclusive ディスペンサーは高温に耐えます。 • UL94 火災安全および防火規制 (EU) に準拠します。
    技術仕様
    • Unique ref82247
    • コレクションセットWASHROOM DISPENSER
    • コレクションHAND TOWEL DISPENSER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)348
    • 幅(mm)186
    • 奥行き(mm)174
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ドイツ
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.998
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント