製品の公開
Inclusive Katrin Centrefeed M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Centrefeed M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Centrefeed M Dispenser - Black

    Google翻訳”,
    • さまざまな Katrin センターフィード ティッシュ ペーパー オプションが利用可能で、コアなしと取り外し可能なコア付きロールの両方が用意されています。 • ローディングセクション内のオープンスペースから新しいロールを簡単に挿入できます。 • ディスペンサーの開口部内でロール紙の端が切れていないか探し回る必要はありません。 • ロックはキーの有無にかかわらず使用できます。 • 安全な切断システム。 ●主要プラスチック部品およびロックの主原料:ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)、PC(ポリカーボネート)、POM(ポリオキシメチレン)。 • Katrin Inclusive ディスペンサーは高温に耐性があります。 • UL94 火災安全および防火規制 (EU) に準拠しています。
    技術仕様
    • Unique ref82254
    • コレクションセットWASHROOM DISPENSER
    • コレクションHAND TOWEL DISPENSER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)404
    • 幅(mm)263
    • 奥行き(mm)240
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ドイツ
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.611
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント