製品を公開する
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
    Katrin

    Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White

    Google翻訳,
    #従来のトイレットペーパー用の実用的なディスペンサー#2つのトイレットペーパー(115 mmの高級品質のロールを含む)を保持します#ABSプラスチック製堅牢で信頼性があります#検査ウィンドウは、紙を補充する時期を示します#左右の角に適しています(切り替え可能なロール)ホルダー)#ロード、インストール、メンテナンスが簡単#ロック可能
    技術仕様
    • 固有参照番号92384
    • 製品ファミリWASHROOM DISPENSER
    • 製品グループTOILET TISSUE DISPENSER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-12-14
    • 版番号2
    • 高さ(mm)300
    • 幅(mm)145
    • 奥行き(mm)145
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 副素材ポリカーボネイト
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.71
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56

    対応地域

    ヨーロッパ