製品の公開
1407 - Kebony Character rectangular 21x98 mm
Kebony

1407 - Kebony Character rectangular 21x98 mm

Google翻訳”,

Kebony Character 製品は、バイオベースの液体で改質された FSC® 認証スコットランドパインから製造されています。特許取得済みの Kebony テクノロジーは木材の細胞構造を永久的に変化させ、優れた耐久性を備えたユニークな木材製品を実現し、通常の清掃以外のメンテナンスは必要ありません。 Kebony Character 製品には節や未処理の心材が含まれています。心材の量は板によって異なります

技術仕様
  • Unique ref1407
  • コレクションセットKebony Cladding
  • コレクションKebony Character
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-06-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)98
  • 幅(mm)21
関連
  • 主なマテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類マテリアル
  • OmniClassNumber23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClassタイトルHardwood Rigid Profiles

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ オセアニア アフリカ