製品の公開
2449 - Kebony Character Roof Board Shiplap 28x148 mm
Kebony

2449 - Kebony Character Roof Board Shiplap 28x148 mm

Google翻訳”,

Kebony Character 製品は、バイオベースの液体を使用した FSC® 認証の Scots Pine Dually Modified™ から製造されています。

特許取得済みの Kebony テクノロジーは、木材細胞構造を永久的に変化させ、優れた耐久性を備え、通常の清掃以外のメンテナンスが不要なユニークな木材製品を実現します。

Kebony Character 製品には節と未処理の心材が含まれています。心材の量は板ごとに異なります。

技術仕様
  • Unique ref2449
  • コレクションセットKebony Roofing
  • コレクションKebony Character
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-06-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)148
  • 幅(mm)28
関連
  • 主なマテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類マテリアル
  • OmniClassNumber23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClassタイトルHardwood Rigid Profiles

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ オセアニア アフリカ