製品の公開
2863 - Kebony Clear Shiplap 75° 1SL 19x145mm
2863 - Kebony Clear Shiplap 75° 1SL 19x145mm
    Kebony

    2863 - Kebony Clear Shiplap 75° 1SL 19x145mm

    Google翻訳”,
    Kebony Clear 製品は、FSC® 認証の Radiata Pine Dually Modified™ からバイオベースの液体を使用して製造されています。特許取得済みの Kebony 技術により、木材の細胞構造が永久的に変化し、優れた耐久性を備え、通常の清掃以外のメンテナンスが不要なユニークな木材製品が生まれます。Kebony Clear 製品は主に透明な前面を持ち、ボード全体に処理が施されています。
    仕様
    • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
    技術仕様
    • Unique ref2863
    • コレクションセットKebony Cladding
    • コレクションKebony Clear
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-06-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)19
    • 幅(mm)145
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類マテリアル
    • OmniClassNumber23-13 17 11 15 11 11
    • OmniClassタイトルHardwood Rigid Profiles

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ オセアニア アフリカ