製品の公開
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+

    minimal windows® 4+

    Google翻訳”,

    最大限の温熱快適性を実現する高性能

    当社の製品ラインは、シンプルさと機能性、快適さを融合したミニマリスト デザインの真髄を体現しています。当社のミニマル windows®4+ は、3 重ガラスのプレミアム ウィンドウを統合したのが特徴で、スライド式または固定式ユニットとして利用でき、広々としたガラス ファサードを作成するのに最適です。これらの窓は、室内に自然光をたっぷりと取り込むだけでなく、遮るもののない自然の景色を開き、屋内と屋外のエリアをシームレスに融合させます。

    4+ は高さ 6 メートル、サッシ 1 枚あたり最大 1,000 kg の重量の特大ガラス面を実現できるため、建築家は当社の製品で創造性を解き放つことができます。最新のエネルギー効率の高い建築基準に準拠した当社のソリューションは、低エネルギー住宅やパッシブ ハウスに適しています。

    高品質の断熱ガラスと組み合わせることで、当社の 4+ システムは Uw 値 ≥ 0.70 W/m²K を実現し、大幅な省エネを実現します。さらに、当社のアルミフレームは、わずか 26 ~ 34 mm のスリムな高さを維持しながら、強い風荷重に耐えられるように設計されています。ミニマリストなフレーム プロファイルは、床、天井、壁にシームレスに統合されます。

    Keller ミニマル ウィンドウでは、建築家、請負業者、住宅所有者に幅広いデザイン オプションを提供しています。マリオンのない内側または外側のコーナーからピボット ユニットや全面ガラス コーナーまで、当社の製品は無限の可能性を提供します。内部と外部の空間をさらにシームレスに移行したいとお考えの方には、特別に設計された壁ポケットに収まるスライド ユニットがお勧めです。これにより、視界を遮ることなく、比類のない美しさを実現できます。

    仕様
      • Profile facing width 26 or 34 mm
      • Maximum leaf width 4 m
      • Maximum leaf height 6 m
      • Thermal transmission coefficient Uw ≥ 0,70 W/m²K
      • Maximum leaf area fix up to 18 m²
      • Maximum leaf area sliding up to 12 m²
      • Maximum leaf weight 1,000 kg
      • Overall insulation glass thickness 40 up to 56 mm
      • Automated sliding leaf yes up to 2,400 kg
      • Obstacle-free accessibility DIN 18040-1, DIN 18040-2
      • Air permeability class 4 according to EN 12207
      • Rain penetration resistance class 8A according to EN 12208
      • Wind load resistance class C5 according to EN 12210
      • Sound insulation Rw (C; Ctr) up to 43 dB (1-;-5)
      • Burglary protection up to WK2 (RC2) according to EN 1627
    技術仕様
    • Unique refminimal-windows4plus-aluminium-sliding
    • コレクションセットMinimalistic sliding windows
    • コレクションMinimal windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ルクセンブルク
    • 製造国ルクセンブルク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米 アフリカ