製品の公開
KESSEL-Backwater lifting station 21100 Ecolift, Ø110, for exposed pipes
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Backwater lifting station 21100 Ecolift, Ø110, for exposed pipes

Google翻訳”,
KESSELエコリフトリフティングステーションデジェクションリフティングステーションの代替品。ポリマー製、保護カバー付き、および露出した排水管への設置用の下水ありまたはなしの排水用。運河へのダウングレードラインについての排水。切断システムを備えたポンプを備えたエレベータ機能を背水することによってのみ、モーターロック逆流トラップ背水時間中の排水は、背水レベルの周りの接続された圧力ライン上で発生しました。プラグコネクタコントロールユニットとアラーム、統合された自己診断システムSDSとバッテリーバックアップ、モーターは水中で評価されます。 •リフティングステーション:エコリフト•本体:黒•公称直径:DN 100(OD 110 mm)•設置タイプ:露出した排水管用•電源ケーブルの長さ:5メートル•供給電圧/周波数:230 V AC /50Hz•制御ユニット(IP 54):コンフォートコントロール(リモートメンテナンスで利用可能•オプション)•モーター(IP 68)•納期:在庫あり
仕様
  • • Dimensions • Length: 642 mm • Width: 243 mm • Height: 405 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • execution • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: no • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 25.5 kg • Net weight: 20 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-487 • Declaration of Conformity: yes
技術仕様
  • Unique ref21100
  • コレクションセットEcolift
  • コレクションPump technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類オブジェクト