製品の公開
KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

Google翻訳”,
バスルームドレンクラシックラテラルアウトレット外径Ø(mm):Ø75ABS製取り外し可能な臭気トラップ付き、水高50 mmのシール、固定リップシール付き。排水能力0.8l/秒の流量。設置エリア260×180mmABSのVariofix浅いベッド上部セクション、接着剤フランジとカウンターフランジ、EN1253-1およびDIN18534-1-W3-Iに準拠した非取り付け防水膜、2つのシーリングストリップ付きカバー:ステンレス鋼AISI304のスロット付きカバー95×95mm、タイルの厚さ6〜14 mm、クラスK 3
技術仕様
  • Unique ref40179-50
  • コレクションセットClassic
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト