製品を公開する
KESSEL-Bathroom drain Classic 40250.20 Ø50 vertical, slotted cover, 100x100 mm
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Bathroom drain Classic 40250.20 Ø50 vertical, slotted cover, 100x100 mm

Google翻訳,
バスルーム排水管クラシック垂直コンセントスロット付きカバー付き外径Ø(mm):Ø50ABS製取り外し可能な臭気トラップ付き、水高50 mmのシール、固定リップシール付き。排水能力0.8l/秒の流量。設置エリア220×180mm上部ABSカバー付き:現場タイリング用の凹型ポリマードレンカバー110×110 mm、クラスK3またはステンレス鋼AISI304、クラスK3製のスロット付きカバー100×100mm
技術仕様
  • 固有参照番号40250-20
  • 製品ファミリClassic
  • 製品グループDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ABS樹脂
  • 副素材 ポリマー
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト