製品の公開
KESSEL-Balcony drain 40251.90 vertical Ø 50, with glue flange
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Balcony drain 40251.90 vertical Ø 50, with glue flange

Google翻訳”,
ABSのKESSELバルコニードレン、Ø50垂直出口、0.9 l/sec流量防霜出口。固定リップシール付き。接着剤フランジとカウンターフランジ付き。 ABSの上部セクション、ステンレス鋼のスロット付きカバー100 x 100 mm、クラスK3(最大300 kgまでの荷重に耐えることができます)。
技術仕様
  • Unique ref40251-90
  • コレクションセットBalcony / terrace drain
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト