製品の公開
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.50 Ø50 lateral, Variofix, design cover Oval
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.50 Ø50 lateral, Variofix, design cover Oval

Google翻訳”,
バスルームドレンスーパーフラットラテラルアウトレット標準スロットカバー付き外径Ø(mm):Ø50Made in PP取り外し可能な臭気トラップ、吸音性、柔軟なラテラルアウトレット2.5°、ラテラルインレットØ40、固定リップシール付き。排水能力0.8l/秒の流量。設置エリア260×180mmABSのVariofix浅いベッド上部セクション、EN1253-1およびDIN18534-1-W3-Iに準拠した非取り付け防水膜付き浅いベッドシーリング用カバー:デザインカバー楕円形120×120mmおよびステンレス鋼AISI304製のリム、タイルの厚さ8〜21 mm、クラスL 15または標準のスロット付きカバー95×95mm、ステンレス鋼AISI 304製、タイルの厚さ6〜14 mm、クラスK 3
技術仕様
  • Unique ref42701-50
  • コレクションセットSuperflat
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト