製品の公開
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.95 Ø50 lateral, glue flange, recessed cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.95 Ø50 lateral, glue flange, recessed cover

Google翻訳”,
バスルームの排水管スーパーフラット外径Ø(mm):Ø50Made in PP取り外し可能な臭気トラップ、吸音性、柔軟な側面出口2.5°、側面入口Ø40、固定リップシール付き。排水能力0.8l/秒の流量。設置エリア260×180mm上部ABS、接着フランジおよびカウンターフランジ付きカバー:現場タイル用の凹型ポリマードレンカバー110×110 mm、ステンレス鋼AISI 304製のリム、タイルの厚さ10 mmまで、ロックシステム付き
技術仕様
  • Unique ref42701-95
  • コレクションセットSuperflat
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト