製品を公開する
KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 40, bD, slotted cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 40, bD, slotted cover

Google翻訳,
フロアドレンUltraflat54スロット付きカバー付き、ロック&リフトロックシステムなし外径Ø(mm):Ø40** Made in ABS仕様:側面出口付き、上部に取り外し可能な臭気トラップ、密閉水高22 mm、 EN1253-1およびDIN18534-1-W3-Iに準拠した工場で取り付けられたまたは取り付けられていない**防水膜。 20 mm / 10 mmしきい値での排水容量(l /秒)Ø40:0.8(* 0.9)l /秒/0.7l/秒Ø50:0.8l/秒/0.6l/秒。設置高さ63〜121mm。設置面積350×350mmカバー:デザインカバーKessel120×120mm(DIN 51130に準拠した滑り止めクラスR9、DIN 51097に準拠した滑り止めクラスC)およびステンレス鋼AISI 304製のリム(リムの高さ:9 mmロック&リフトロックシステムなし、16 mmロック&リフトロックシステム付き)、クラスL15またはスロット付きカバー120×120mmステンレス鋼AISI304製、リム高さ9 mm、クラスK 3 *排水容量Ø40:0.9 l /秒、しきい値20mm**マウントされていない防水膜付き
技術仕様
  • 固有参照番号44740-20
  • 製品ファミリUltraflat
  • 製品グループDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ABS樹脂
  • 副素材ステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト