製品を公開する
KESSEL-Drain body Scada 48002 board 1200 x 200 mm
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Drain body Scada 48002 board 1200 x 200 mm

Google翻訳,
LEDバックライトなしのScada設置ボード1200×200mmドレン本体壁ドレンScada屋内の床排水用臭気トラップと代替シーリング用フランジ付き。排水能力0.5l/sec流量シーリング水高22mmABSの排水本体、側面出口Ø50、工場で取り付けられた防水膜付き。前面、左側または右側の接続オプション
仕様
  • • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the base body: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Gross weight: 7.5 kg • Net weight: 7 kg • Water seal height: 22 mm
技術仕様
  • 固有参照番号48002
  • 製品ファミリScada
  • 製品グループDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • 版番号1
リンク
関連
  • 主要素材ABS樹脂
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト