製品の公開
KESSEL-Upper section Oval-Design Cover, with Lock&Lift
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section Oval-Design Cover, with Lock&Lift

Google翻訳”,
ロック&リフトシステム楕円形のデザインカバー付き上部セクション•材質:ABS、ステンレス鋼のリム•クラス:L 15(ケッセル、楕円形)/ K 3(スポット、スロット)•カバー:120×120mm滑り止めクラスのデザインケッセルをカバー:DIN51130に準拠したR9。 DIN51097に準拠したC
仕様
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: oval • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Surface: sanded • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 132 mm • Width: 132 mm • Height: 90 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 0.806 kg • Net weight: 0.685 kg
技術仕様
  • Unique ref48202
  • コレクションセットSystem 125 upper sections
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト