製品の公開
KESSEL-Upper section 48206 Variofix, slotted cover, AISI 316L L 15
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section 48206 Variofix, slotted cover, AISI 316L L 15

Google翻訳”,
Variofix浅いベッド上部セクションスロットカバー付きAISI316L•材質:ABS、ステンレス鋼のリム•クラス:K 3•タイルの厚さ:8 – 16 mm•カバー:138×138mm、ねじ込み•包括的:防水膜
仕様
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Locking: screwed • Dimensions • Length: 312 mm • Width: 312 mm • Height: 120 mm • execution • Seal: lip seal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Gross weight: 1.86 kg • Net weight: 0.852 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
技術仕様
  • Unique ref48206
  • コレクションセットSystem 125 upper sections
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト