製品の公開
KESSEL-Ecoguss drain body DN 70, Horizontal outlet
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Ecoguss drain body DN 70, Horizontal outlet

Google翻訳”,
KESSEL-EcogussドレンボディDN70、水平出口 "上部セクションと組み合わせて、Ecogussドレンボディはポイントドレンに使用され、リップシールと一時的な保護カバーが装備されています。リサイクル可能な複合材料Ecogussは最高を満たします遮音要件は、攻撃的な媒体に耐性があり、摂氏400度までの温度に耐えることができ、永久に腐食のない表面を備えています。出口ソケットは、SML鋳鉄パイプへの接続に適しています。個別の等電位ボンディングは必要ありません。」 •標準:EN 1253-1•公称サイズ(DN):70•外径(OD):78•20 mm逆水での排出速度(l / s):1,8•臭気トラップ:付属•システム:125•ソケットバージョン:ラテラル•ドレン本体の材質:エコガス
仕様
  • • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: horizontal • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Wastewater volume: high • medium • Construction height: min. 130 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 0.96 kg • Net weight: 0.848 kg
技術仕様
  • Unique ref48378
  • コレクションセットEcoguss
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト