製品の公開
KESSEL-Drain body Ferrofix 55350 outlet lateral, with connection flange
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Drain body Ferrofix 55350 outlet lateral, with connection flange

Google翻訳”,
側面出口付き排水本体Ø110床排水フェロフィックス、ステンレス鋼AISI 304の接続フランジ、SMLパイプへの接続用、ステンレス鋼AISI304の臭気トラップ付き。排水容量(l /秒)、20 mm /10mmしきい値を参照表を参照※シール水高70mm
仕様
  • • Dimensions • Length: 280 mm • Width: 280 mm • Height: 300mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: horizontal • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Wastewater volume: medium • High • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 4.132 kg • Net weight: 3.582 kg • Water seal height: 70 mm
技術仕様
  • Unique ref55350
  • コレクションセットFerrofix drain
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト