製品の公開
KESSEL-Linear channel drain 6015100 stainless steel, B: 158, L: 1042, H: 55
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Linear channel drain 6015100 stainless steel, B: 158, L: 1042, H: 55

Google翻訳”,
リニアチャネルドレンFerrofixExpressステンレス鋼製AISI304材料の厚さ2.0mm-酸洗い浴で酸処理、目に見えるカバーを研磨、縦方向と横方向の傾斜、高さ調整用の脚、ドレンパイプを含むカバーを固定するための溶接距離格子ステンレス鋼で。浅いベッドシールのチャネルプロファイル。接着エッジの深さは15mm、50 mmは外側に向かって全周に向けられ、マイタージョイントが溶接されています。カバー:ステンレス鋼AISI 304のスロット付きカバー、滑り止めR11、酸洗い浴で酸処理。メッシュ幅23×23mm、荷重クラスL 15(1.5トン)注:ストークから入手可能寸法W×L×H(mm):158×1042×55
仕様
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Height: 55mm • Surface: sanded • anti-slip • Lock: inserted • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • rust • Frame width: 158 mm • Frame length: 1,042 mm • Other features • Sealing on the top section: adhesive flange • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Gross weight: 13.5 kg • Net weight: 13.5 kg • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
技術仕様
  • Unique ref6015100
  • コレクションセットFerrofix stainless steel drainage
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)55
  • 幅(mm)158
  • 奥行き(mm)1042
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト