製品を公開する
KESSEL-Ecoguss yard drain System 200, vert., Slotted cover, B 125
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Ecoguss yard drain System 200, vert., Slotted cover, B 125

Google翻訳,
KESSEL-Ecogussヤードドレンシステム200、垂直、スロットカバー、B 125 "Ecogussヤードドレンはポイント排水に使用され、スラッジバケットが装備されています。リサイクル可能な複合材料Ecogussは、最高の遮音要件を満たし、高温に耐えることができます摂氏400度までで、永久に腐食のない表面を備えています。出口ソケットは、ポリマーパイプへの接続に適しています。個別の等電位ボンディングは必要ありません。」 •公称サイズ(DN):100•20 mmの背水での排出速度(l / s):4,5•スラッジバケット:はい•システム:200•ソケットバージョン:垂直•ドレン本体の材質:ポリマー•上部の材質:エコガス•カバーの種類:スロット付きカバーランド•カバーの色:黒•荷重クラス(EN 124 / EN 1253-1):B 125(最大12.5 t)•ロック:ロック&リフト•カバーの材質:エコガス•グリッドサイズ、長さ(mm):258•グリッドサイズ、幅(mm):258•リム素材:エコガス•リム長さ(mm):258•リム幅(mm):258
仕様
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 258 mm • Width: 258 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • execution • Odor trap: no • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 258 mm • Frame length: 258 mm • Frame material: Ecoguss • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • Construction height: min. 130 mm • Form top section: angular • Gross weight: 4.94 kg • Net weight: 4.541 kg • Height adjustability: 40-150mm
技術仕様
  • 固有参照番号67922B
  • 製品ファミリYard drain system 200
  • 製品グループDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • 版番号1
リンク
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 副素材 ポリマー
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト