製品の公開
KESSEL-Gutter drain 67940 vertical Ø 110, with wall securing
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Gutter drain 67940 vertical Ø 110, with wall securing

Google翻訳”,
雨どい排水口垂直出口壁固定装置付きポリマー製雨樋入口カバー、合成材料の保護パイパー付き。スラッジトラップ付き。壁固定装置あり/なし排水能力4.5l/秒流量
仕様
  • • Coverage features • Cover type: rain inlet cover • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Dimensions • Length: 235 mm • Width: 235 mm • Height: 580 mm • Diameter: 235 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: no • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: vertical • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Form top section: round • Gross weight: 2.759 kg • Net weight: 2.6 kg
技術仕様
  • Unique ref67940
  • コレクションセットRainwater drain
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアル ポリマー
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト