製品の公開
KESSEL-Clean out Controlfix 80150 Ø 160, exposed pipe
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Clean out Controlfix 80150 Ø 160, exposed pipe

Google翻訳”,
ControlfixØ160を清掃します。ポリマー製で、保護カバーが付いています。付属品:変換キットは37ページを参照
仕様
  • • Coverage features • Cover type: protective hood • Cover material: plastic • Cover color: transparent • Length: 542 mm • Width: 350 mm • Height: 165 mm • Locking: clip lock • Dimensions • Length: 486 mm • Width: 350 mm • Height: 422 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Color: Black • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of wastewater: contains faeces and free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 11.5 kg • Net weight: 6 kg • Position to the canal: slope to the canal
技術仕様
  • Unique ref80150
  • コレクションセットControlfix
  • コレクションBackwater valves - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト