製品の公開
KESSEL-Sampling chamber 9151015D Ø 1000, Ø160, Klasse D
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Sampling chamber 9151015D Ø 1000, Ø160, Klasse D

Google翻訳”,
地下設置用のサンプリングチャンバーØ1000(NS 7、NS 10)カバークラスD•互換性:分離システムNS 1 – NS 20および特殊モデル用•設置深度(D):1180 – 1630 mm(その他の設置深度はご要望に応じてご利用いただけます) •落下高さ:160 mm•包括的:入口と出口Ø...次の合成材料パイプ用:PE-HD(EN 12666-1に準拠)。 PVC-KG(EN 1401-1に準拠); PPまたはAS。統合されたアクセスステップ、ポリマー製の垂直方向の高さ調整可能な上部セクション、EN124に準拠したカバークラスA/B、D、鋳鉄製の密閉された防臭、含む。除去メカニズム。
仕様
  • • Coverage features • Load class: D 400 (EN 124) • Leak tightness: surface water tight • Dimensions • Clear width (LW): 1,000 • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Material: PE • Color: Black • container • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 160 mm • Installation depth: 1180-1630mm
技術仕様
  • Unique ref9151015D
  • コレクションセットClass C sampling device underground
  • コレクションSeparation technology - Accessory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアル ポリマー
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト