製品の公開
KESSEL-Sampling chamber type München, DN 150, class B
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Sampling chamber type München, DN 150, class B

Google翻訳”,
PE-HD、intから作られたKESSELサンプリングチャンバー。直径1200 mm地下設置の場合、設置高さの入口T=最小880mm/最大。 1.330 mm、DIN19522に準拠したSMLパイプに接続するためのインレット/アウトレットND150、EN 124に準拠したカバークラスBの上部セクションDuroplast2K、防臭、取り外しキーを含む。
仕様
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor-tight • Dimensions • Length: 1,600 mm • general characteristics • Material: PE-HD • Color: Black • container • Outlet nominal width (DN): 150 mm • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 275 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 100 mm • Installation depth: 880-1330mm • Clear width of container (LW): 1,200 • Clear entry point (LW): 610 • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
技術仕様
  • Unique ref915762-120B-1000
  • コレクションセットClass B sampling device underground
  • コレクションSeparation technology - Accessory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
  • 副マテリアル鋳鉄
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト