製品の公開
KESSEL sampling shaft Staufix SWA DN150, with backflow stop, class D
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL sampling shaft Staufix SWA DN150, with backflow stop, class D

Google翻訳”,
KESSELサンプリングシャフトLW1000は、逆流停止Staufix付きPE製、地上設置用、セパレーターシステムの排出口への接続用、アイドリング、DIN19522に準拠したSMLパイプへの接続用の入口および出口DN150、逆流停止Staufix付き入口2つのプラスチックフラップ付き、無段階の高さとレベル調整用のプラスチック上部セクション、入口開口部の明確な幅610 mm、EN 124に準拠したカバークラスD付きGG製、密閉された防臭、取り外しキーを含む。 •入口の深さ:860 mm〜1310 mm•落下の高さ:160 mm•製造元:KESSEL•注意:このシステムは、背水から保護するためのDINEN1825-2の要件を満たしていません。
仕様
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Tightness: odor-tight • Dimensions • Length: 1,600 mm • general characteristics • Material: PE-HD • Color: Black • container • Outlet nominal width (DN): 150 mm • Installation depth: 860-1310mm • Clear width of container (LW): 1,200 • Clear entry point (LW): 610 • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
技術仕様
  • Unique ref915762-120D-SWA
  • コレクションセットClass C sampling device underground
  • コレクションSeparation technology - Accessory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
  • 副マテリアル鋳鉄
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト