製品の公開
KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

Google翻訳”,
KESSELサンプリングデバイスタイプミュンヘンØ400プラスチック製セパレーターシステム用、アイドリング、水平出口、漏斗型スラッジ排出口、シャットオフバルブ付き、めねじ3/4 ""蓋は、クイックリリースファスナーで防臭されています。寸法:•幅:600 mm•高さ:750 mm•入口/出口:DN 250(250mm)納品:工場で完全に組み立て済み
仕様
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
技術仕様
  • Unique ref915864-M
  • コレクションセットGrease separators - Individual Solutions
  • コレクションSeparation technology - Individual Solutions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)750
  • 幅(mm)600
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト