製品を公開する
KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

Google翻訳,
分離システム用のサンプリングチャンバーØ400、出口の横方向互換性:セパレーターの出口パイプへの接続用、池なし(正確なサンプルを可能にします)。入口と出口Ø...次の合成材料パイプで使用可能なオプション:PE-HD(EN 1519-1に準拠)。 PVC-HT、PP、またはASを含む:スナップクロージャーで防臭カバーシールドロップ高さ:120 mm
仕様
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Gradient jump: 120 mm
技術仕様
  • 固有参照番号915871
  • 製品ファミリHorizontal sampling device free set-up
  • 製品グループSeparation technology - Accessory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • 版番号1
リンク
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト