製品の公開
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Mix
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Mix

Google翻訳”,
グリースセパレーターEasyCleanフリーミックスNS4、EN1825/認定Z-54.1-474タンク未使用の非リサイクルポリエチレンから製造され、防食エリアに自立して設置できます。スラッジトラップが統合されており、内部ベースが傾斜しているため、洗浄が改善され、廃棄時間が短縮されます。 、入口流量抑制システムと出口流量調整装置、入口と出口の交換可能な傾斜ツインアクセスカバー、クイックリリース臭気タイトスナップクロージャー、内部クリーニングアーム付き検査ウィンドウ、75 mm OD PN 10圧力処理パイプ、統合フォークリフトグリップ付きセパレーターのベース、軽量-コンパクトなデザイン、100%腐食のないポリエチレンボディ構造(20年保証)。セパレーター内部の混合と洗浄を同時に行う廃棄システム混合バージョン-セパレーターの廃棄には真空システムを備えた廃棄トラックが必要です。廃棄は完全に無臭です。メンテナンスフリーの浸軟ポンプ(ステンレス鋼ブレード)には、ポンプを簡単に取り外すための閉鎖バルブが含まれ、ポンプフロアマウントが含まれています設置ハードウェアと防振マット、ポンプ容量3.0 kW、ケーブル長5 m、グリース層分解用の上部に取り付けられたウォータージェット、廃棄中の内壁洗浄用のウォータースプレーノズル、1インチの内ネジ補充インレットエアギャップ、水補充用の1インチ手動ハンドバルブ、ハンドヘルド操作コントローラー付き。納品:システムは完全に組み立てられています。付属品:サンプリングチャンバー、検査ウィンドウ331〜334ページ。リフティングステーションは「3」章を参照してください。テクニカルノートページ330•認証番号:Z-54.1-474•サイズ:NS 4•スラッジトラップ容量:400リットル•総分離器容量:400リットル•グリース保管容量:160リットル•入口/出口:外径110 mm•重量:約163 kg•ポンプ仕様:3.0 kw(IP55、400 V、50 HZ)•出力:10メートルの中圧高さで37m³/ h•寸法:•長さ:1880 mm•幅:680 mm•高さ:1435 mm •入口の高さh2:1055 mm•出口の高さh1:985 mm•セットアップの寸法:•長さ:2115 mm•幅:860 mm•高さ:1765 mm•ポリエチレン素材の保証:20年•納品:完全に組み立てられています。
仕様
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,116 mm • Installation surface width: 842 mm • Installation surface height: 1,767 mm • Insertion length: 1,880 mm • Loading dimension, width: 680 mm • Installation height: 1,483 mm • Waste water content • Separator capacity: 400 l • Total volume: 800 l • Sludge trap capacity: 400 l • Storage amount of fat: 160 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Shut-off device: yes • Disposal type: manual cleaning system • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Mix • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 4 • Sight glass: no • Shredder mix system: yes • SonicControl: no • Water supply: 1 screw valve 1 " • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Pump: SPF 300 KE 2.0 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 17 m • Delivery rate max .: 60 m3 / h • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S2 - 30 min. • Power P1: 3.6 kW • Power P2: 3 kW • Speed: 2,850 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: CEE plug • Weight: 44 kg • Impeller type: radial impeller with chopper • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 55 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: no • Required fuse protection (RCD): 30 mA • Other features • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 183.5 kg • Net weight: 153.5 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
技術仕様
  • Unique ref93004-01-DS
  • コレクションセットMix (Grease separator EN 1825 free)
  • コレクションSeparation technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1435
  • 幅(mm)680
  • 奥行き(mm)1880
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)160
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルジェリア
アルゼンチン
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アンゴラ
ウルグアイ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
アルバ
ウガンダ
エクアドル
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
アングィラ
エジプト
ガイアナ
キリバス
イギリス
イエメン
アンティグア・バーブーダ
エスワティニ
コロンビア
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
イギリス領バージン諸島
エチオピア
スリナム
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エルサルバドル
エリトリア
チリ
サモア
エストニア
イラク
カナダ
ガーナ
パラグアイ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
キューバ
カーボベルデ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ツバル
オーランド諸島
インド
キュラソー島
ガボン
ブラジル
トケラウ
オランダ
インドネシア
グアテマラ
カメルーン
フランス領ギアナ
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
グアドループ
ガンビア
ベネズエラ
ナウル
キプロス
オマーン
グリーンランド
ギニア
ペルー
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
グレナダ
ギニア・ビサウ
ボリビア
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケイマン諸島
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コスタリカ
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
サン・バルテルミー島
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
サン・マルタン
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
サンピエール島・ミクロン島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
ジャマイカ
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
シント・マールテン
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
セントクリストファー・ネービス
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
セントルシア
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
タークス・カイコス諸島
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
ドミニカ
セーシェル
合衆国領有小離島