製品の公開
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova 90 x 90 - Shower tray

    Google翻訳”,

    表面取り付けまたは埋め込み設置用の超薄型スクエアシャワートレイ

    仕様
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) swiveling 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    技術仕様
    • Unique refKIN010002
    • コレクションセットThe shower
    • コレクションShower trays
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ

    対応地域

    ヨーロッパ