製品の公開
Kinediva - Shower tray
KINEDO

Kinediva - Shower tray

Google翻訳”,

キネディバは、モダンなデザインと独自の横方向排水設計により、優れた排水性を実現した、まさにエレガンスの極みです。極薄の排水口カバーを備えたこのデザイナーズトレイは、洗練されたオリジナリティあふれる外観を提供します。

仕様
    • Available in 3 colours: White, beige and marine blue
    • Finish: Smooth matte appearance
    • Thickness: 35 mm
    • Shape: square and rectangle
    • Colour co-ordinated linear type waste with matching drain cover (24l/m)
    • Cuttable on four sides
    • Beige and marine blue colour options are tested to PN12
    • White option tested to PN18

技術仕様
  • Unique refKinediva
  • コレクションセットThe shower
  • コレクションShower trays
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)35
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)1800
関連
  • 主なマテリアル1C ポリウレタン
  • 副マテリアル複合材
  • 設計国フランス
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ