製品の公開
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight

    Ecobac DV 110 for rooflight

    Google翻訳”,
    ダブルフラップ SHEV 煙排出口、NF EN 12101-2 規格に準拠した CE 認定、110° 開口部、強化断熱材、Ecofil 連続アーケード天窓への統合用。開口部システムは断熱ポリエステル DV ベースに取り付けられています。
    仕様
    • The building’s natural smoke ventilation will be ensured by Ecobac DV 110 smoke exhaust vents from Kingspan Light + Air, built into the arcade rooflights, CE-certified as per standard NF EN 12101-2. Performance categories meeting requirements of French legislation, including the 10,000-cycle ventilation function. Insulated polyester base; two 110° opening frames with high resistance locking mechanism built into the height, opalescent multiwall polycarbonate cover with fire rating B – s1, d0 (M1) and thermofuse set at 93°.
    技術仕様
    • Unique refEcobac_DV_110_for_rooflight
    • コレクションセットDésenfumage naturel
    • コレクションToiture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Skylights
    • UNSPSC301718
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ
    アラブ首長国連邦
    アルジェリア
    スペイン
    オマーン
    セネガル
    フランス
    カタール
    チュニジア
    ポルトガル
    クウェート
    モロッコ
    サウジアラビア