製品の公開
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems

    GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems

    Google翻訳”,

    GridSpan™ 半透明パネル天窓は、軽量サンドイッチ パネル デザインと、光と太陽熱の吸収を制御するグラスファイバー強化ポリマー (FRP) 表面シートを特徴としています。高い熱性能と独自の美観により、さまざまな用途に合わせてカスタマイズできる多目的設計ツールとなっています。ハリケーンや爆風からの保護のための特殊構成、ガラス グレージングを統合した混合グレージング システムなども利用できます。

    製品のハイライト

    • GridSpan™ には、さまざまな断熱オプションと 4 インチ パネル オプションが用意されており、熱性能が向上します。
    • 多数の標準形状(ピラミッド、多角形、単一傾斜、尾根)と完全なカスタムデザイン
    • 標準またはカスタムのグリッドパターンにより、デザインの柔軟性が高まります
    • FRP表面シートはさまざまな色からお選びいただけます
    • 高性能シーラントが空気や水の浸入を防ぎます
    • フレーム部材に組み込まれた雨樋が湿気管理を提供します
    • 結露耐性を強化するために断熱パネルとフレームが利用可能
    • 個々のパネルは最大幅 5 フィート、長さ 20 フィート(荷重要件により異なります)
    • Spectra-Grid™カラーオプションはステンドグラスのような外観を実現します
    • クリアアルマイトからカスタムカラーマッチングまで、さまざまな仕上げオプションをご用意
    • ガラスの統合により、光の制御と眺望の組み合わせが可能
    仕様
      • Glazing Panel Thickness: 2.75 in (69.85 mm) & 4 in (101.6 mm)
      • Panel Width: Up to a Maximum of 5 ft nominal (60 in) (1524 mm)
      • Panel Length: Up to 20 ft long (may vary with load requirements)
      • Panel Weight: 1.5-2 lbs/ft²

      Base Options

      • Technology: Ultimate Series™ face sheet technology for long-term performance
      • Glazing Color Options: Interior: Crystal or White, Exterior: Crystal, White, Ice Blue, Aqua, Desert Rose, Tan (Consult KLA for other custom options)

      Thermal Performance (U-Value)

      • 2.75-inch system U-Factor - NFRC certified - 0.59 to 0.22 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 4-inch system U-Factor - NFRC certified - 0.22 to 0.17 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 2.75-inch system SHGC - NFRC certified – 0.45 to 0.08 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 4-inch system SHGC - NFRC certified - 0.15 to 0.06 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 2.75-inch system Visible Transmittance - NFRC certified - 0.45 to 0.04 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 4-inch system Visible Transmittance - NFRC certified - 0.16 to 0.02 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)

      Certification + Test Results

      • Code Compliance, IBC - ASTM D635, D1929, E84, UL723, - CC1 Rating (Interior Sheet), CC2 Rating (Exterior Sheet) (Complies as specifically detailed in the ESR-2855 report)
      • Uniform Load Structural / Spans - ASTM E330 - Span: 6ft up to 16 ft - Consult KLA for job specific span capabilities
      • High Velocity Hurricane Zones - TAS 201/202/203 - Missile Impact Level D, Up to 65psf
      • Water Penetration - ASTM E331 - Pass at 15 psf
      • Air Infiltration - ASTM E283 - Pass
      • Impact Strength - UL 972 - Standard Exterior Sheet - five impacts at 64 ft-lb / High-Impact Exterior Sheet - 200 ft-lbs - no penetration / High Impact Interior Sheet - 245 ft-lbs - no penetration / Class “A” Sheet - 245 ft-lbs - no penetration / Section 6.3 (Outdoor Impact): Material shall withstand five 40ft-lb impacts / Section 6.4 (Indoor Impact): Material shall withstand five 50ft-lb impacts / Section 6.5 (High Energy Impact): Material shall withstand one 200ft-lb impact
      • Structural Performance - AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-05 REQ. Sect - No permanent deformation > 0.2%
      • Taber Abrasion Test - ASTM D4060 
      • Color Difference* - ASTM D2244

      *For additional details and testing contact KLA

    技術仕様
    • Unique refgridspan-translucent-frp-skylight-systems
    • コレクションセットDaylighting Systems
    • コレクションTranslucent Skylight Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-07
    • エディション1
    関連
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_30_10_30_20
    • Uniclass2015詳細Glazed unit roof framing systems
    • MasterFormat 2014 コード08 45 23
    • MasterFormat 2014 タイトルFiberglass-Sandwich-Panel Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 33 27 19
    • OmniClassタイトルGlazed Roof Structures