製品の公開
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus
Ecofeu DV 110 ISO plus

    Ecofeu DV 110 ISO plus

    Google翻訳”,
    煙換気システム (SHEV) は、CE 認定のダブル フラップを備え、規格 12101-2 に適合し、NFS 61937-1 および 61937-7 に従って NF 認定を受けており、空気圧制御システムを備え、「防水サポート」屋根に設置するように設計されています。ISO+ シリーズの強化断熱材シリーズは、熱損失を制限します。標準の器具と比較して 30% の熱損失を抑制します。
    仕様
    • The building’s natural smoke extraction will be provided by ECOFEU DV 110 smoke exhaust vents from ECODIS Establishments, CE marked in accordance with EN 12101-2, certified NF SHEV and in accordance with the Machinery Directive. Performance categories meeting requirements of French legislation, including the 10,000-cycle ventilation function. Galvanised, insulated 400 mm high kerb, 110° double-flap opening frame with high-strength locking mechanism integrated into the height, opalescent multiwall polycarbonate cover with fire rating B-s1. d0 (M1) and thermofuse set at 93°C and, in the DV 110 HPA version, aluminium spoilers.
    技術仕様
    • Unique refEcofeu_DV_110_ISO_plus
    • コレクションセットDésenfumage naturel
    • コレクションToiture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Skylights
    • UNSPSC301718
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ
    アラブ首長国連邦
    アルジェリア
    スペイン
    オマーン
    セネガル
    フランス
    カタール
    チュニジア
    ポルトガル
    クウェート
    モロッコ
    サウジアラビア