製品の公開
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation

    Ecolux Premium Alu Ventilation

    Google翻訳”,
    断熱ブレーク付きスポット天窓、Urc = 1.3 W/m².K*、「漏れのないサポート」カバーへの取り付けを意図しており、電気制御システム (230 ボルト チェーン アクチュエータ) を備え、自然換気によって建物の快適性を向上させます。最大 25° の傾斜に設置できます。
    仕様
    • Natural aeration and overhead lighting are provided by the spot skylights Ecolux Premium Alu Aération from Kingspan Light + Air. Skylight with high heat insulation, Urc = 1.3 W/m².K* : curb or straight raiser insulated by 50 mm of rock-wool. The curb/raiser, the cover plate, the frame and the leafs are thermal breaks and are lacquered in white RAL 9010.
    技術仕様
    • Unique refEcolux_Premium_Alu_Ventilation
    • コレクションセットEclairage naturel
    • コレクションLanterneau
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Skylights
    • UNSPSC301718
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ
    アラブ首長国連邦
    アルジェリア
    スペイン
    オマーン
    セネガル
    フランス
    カタール
    チュニジア
    ポルトガル
    クウェート
    モロッコ
    サウジアラビア