製品の公開
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight

    Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight

    Google翻訳”,
    Ecoplan システムは、シングルまたはダブルピッチの自立型アルミニウム天窓システムです。さまざまなプロジェクト要件を満たす最大限の柔軟性を提供するため、ポリカーボネート グレージング オプションが多数用意されています。Ecoplan の柔軟なモジュール設計は、あらゆる建築コンセプトにうまく適応し、建物の外壁屋根やファサードを強化します。Ecoplan 天窓は、欧州規格 EN-14963 に準拠しています。ISO+ 範囲は、標準器具と比較して熱性能を 20% 向上させます。Urc = 2.0 W/m².K
    仕様
    • Natural lighting of the building will be provided by the Ecoplan system, comprising a self-supporting aluminium profiles and aluminium closers at the top and bottom. Thermal expansion of the 10 or 16 mm transparent or opalescent multi-wall polycarbonate glazing will be permitted by glazing stops clipped onto the self-draining carrier profiles.
    技術仕様
    • Unique refEcoplan_ISO_plus_polycarbonate_rooflight
    • コレクションセットEclairage naturel
    • コレクションVerriere
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Skylights
    • UNSPSC301718
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ
    アラブ首長国連邦
    アルジェリア
    スペイン
    オマーン
    セネガル
    フランス
    カタール
    チュニジア
    ポルトガル
    クウェート
    モロッコ
    サウジアラビア