製品の公開
Ecoplan Premium
Ecoplan Premium
Ecoplan Premium
Ecoplan Premium
Ecoplan Premium
Ecoplan Premium
Ecoplan Premium
Ecoplan Premium
Ecoplan Premium
Ecoplan Premium

    Ecoplan Premium

    Google翻訳”,
    Ecoplan Premium Single Pitch は、あらゆるタイプの建物に適した自立型サドル ルーフライトです。建物の断熱性と防音性に関する要件を満たすため、サドル ルーフライトには EPDM シール付きの断熱アルミ プロファイルと、利用可能な範囲から選択できる二重ガラスが含まれています。Ecoplan Premium Dual Pitch は、あらゆるタイプの建物に適した自立型デュアル ピッチ サドル ルーフライトです。建物の断熱性と防音性に関する要件を満たすため、サドル ルーフライトには EPDM シール付きの断熱アルミ プロファイルと、利用可能な範囲から選択できる二重ガラスが含まれています。
    仕様
    • Ecoplan Premium Single Pitch Overhead lighting in the building will be provided by Ecoplan premium single pitch saddle rooflights supplied by the Kingspan Light + Air establishments, sloped from 10 to 90°, comprising a self-supporting rough anodised or painted aluminium frame: thermal-break profiles, fastenings protected against corrosion. Glass double glazing with a thickness of... mm. Ecoplan Premium Dual Pitch : Overhead lighting in the building will be provided by Ecoplan premium dual pitch saddle rooflights supplied by the Kingspan Light + Air establishments, sloped 30 to 45°, comprising a self-supporting anodised or painted aluminium frame: thermal-break profiles, fastenings protected against corrosion. Glass double glazing with a thickness of... mm.
    技術仕様
    • Unique refEcoplan_Premium
    • コレクションセットEclairage naturel
    • コレクションVerriere
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Skylights
    • UNSPSC301718
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ
    アラブ首長国連邦
    アルジェリア
    スペイン
    オマーン
    セネガル
    フランス
    カタール
    チュニジア
    ポルトガル
    クウェート
    モロッコ
    サウジアラビア