製品の公開
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium

    Ecovision ih Premium

    Google翻訳”,
    Ecovision ファサード換気窓は、煙換気 (SHEV - EN 12101-2 準拠の CE 認証、NF S 61-937-1 および NF S 61-937-7 準拠) および/または空気取り入れ口として使用できます。ガラス カーテン ウォールなどのあらゆるタイプのサポートのファサード、または北光に統合された屋根に設置できます。電気制御システムはチェーン アクチュエータまたはリニア アクチュエータを操作し、開口部のタイプと寸法に応じて 60° の開口角度を可能にします。底部吊り内開き/外開き、側面吊り内開き/外開きなど、いくつかの開口タイプが用意されています。Ecovision は、幅広い用途に対応するために、断熱プロファイル (プレミアム バージョン) と標準プロファイルが用意されています。2 種類のプロファイルとその複数の適応により、Ecovision はコンクリート ファサード、アルミニウム建具、カーテン ウォールで使用できます。ガラスパネルには、シングル、ダブル、トリプルガラス、サンドイッチパネル、マルチウォールポリカーボネート (MWPC)、AeroTech® を使用した MWPC など、複数の選択肢があります。24V 開閉制御システムと空気圧制御システム。
    仕様
    • Ecovision smoke ventilation opening vent compliant with NF EN 12101-2, thermally broken aluminium profiles with natural anodised finish or RAL colour of choice, 44.2/16/44.2 glazing (or other), 24V open/close control system and pneumatic control system.
    技術仕様
    • Unique refEcovision_ih_Premium
    • コレクションセットDésenfumage naturel
    • コレクションFacade
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ
    アラブ首長国連邦
    アルジェリア
    スペイン
    オマーン
    セネガル
    フランス
    カタール
    チュニジア
    ポルトガル
    クウェート
    モロッコ
    サウジアラビア

    類似製品