製品の公開
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC

    Ecobac 160 PN TC

    Google翻訳”,
    CE および NF 認定の (空気圧制御または機械制御) 煙および熱排気口 (SHEV)、160° 開口。複合材、スチール、またはアルミニウムの屋根への設置用に設計されています。160 PN HPA バージョン (高空気性能)。
    仕様
    • The building’s natural smoke ventilation will be provided by Kingspan Light + Air Ecobac 160 PN and TC smoke and heat exhaust vents. These units are CE-certified according to EN-12101-2, NF-certified SHEV and compliant with the EC Machinery Directive. Performance levels meet the requirements of French regulations, including the 10,000-cycle ventilation function. The base can be coloured to match the roof. The vent opens to 160° and features a high resistance locking mechanism built into the kerb height. Multiwall polycarbonate lid with fire rating B – s1, d0 (M1) and thermofuse rated at 93°C.
    技術仕様
    • Unique refEcobac_160_PN_TC
    • コレクションセットDésenfumage naturel
    • コレクションToiture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Skylights
    • UNSPSC301718
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ