製品の公開
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand

    Ecofil ISO plus on insulated metal upstand

    Google翻訳”,
    Kingspan Ecofil ルーフライトは、設計者に建築上の大きな自由を与えます。この湾曲したアルミ フレームの連続オーバーヘッド照明システムは、さまざまな要件に合わせてさまざまなガラス オプションでカスタム メイドされています。Ecofil アーケード ルーフライトは、EN-14963 欧州規格に準拠しています。ISO+ シリーズの強化断熱材シリーズは、熱損失を制限します。標準の器具と比較して 20% の熱損失が軽減されます。
    仕様
    • Natural lighting in the building will be provided by Ecofil arcade rooflights supplied by the Kingspan Light + Air establishments, comprising a, self-supporting rough extruded or varnished aluminium frame: load-bearing profiles curved in workshops and closers, fastenings protected against corrosion. Conformity with EN 14963. Glazing: 10 mm or 16 mm UV-resistant multi-wall polycarbonate; minimum span: 500 mm, maximum span: 5500 mm. (Spans > 5500 mm: Consultation necessary at the Design Office).
    技術仕様
    • Unique refEcofil_ISO_plus_on_insulated_metal_upstand
    • コレクションセットEclairage naturel
    • コレクションVoutes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Skylights
    • UNSPSC301718
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ