製品の公開
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
    Klaaswood

    KLAASWOOD Modified Pine Decking

    Google翻訳”,

    KLAASWOODの熱処理加工木製デッキ材は、屋外空間に美しさと耐久性を調和させたいと願う人々のために開発されました。現代的な屋外オアシスをデザインする場合でも、素朴な隠れ家をデザインする場合でも、熱処理加工木製デッキ材は汎用性と持続可能性を提供します。

    KLAASWOODなら、優れた体験ができます。

    • 外観
    • 強さ
    • 耐久性
    • 持続可能性
    • 手頃な価格
    • 可用性

    サザンイエローパインの混合木目または垂直木目、あるいはレッドオークのデッキ材からお選びください。

    どちらも耐久性クラス1を達成しており、25年以上の長寿命を実現しています。

    仕様
    •  Southern Yellow Pine: Mixed Grain or Vertical Grain
       Red Oak: Clear Grain
       Durability Class 1
       Available Profile: Double Groove or S4S
       Size: Pine = 2x6 & Oak = 5/4x6
       Available Texture: Smooth
       Coating: Natural Finish will weather naturally
       Fire Rating: Achieves Class B. Class A is available with FR-treatment on the PINE only. 

    技術仕様
    • Unique refklaaswood-modified-pine-decking
    • コレクションセットKLAASWOOD
    • コレクションDecking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル熱変性木材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ウッドデッキ
    • MasterFormat 2014 コード06 15 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Decking