製品の公開
SingleUp 3015
KLAUS Multiparking

SingleUp 3015

Google翻訳”,


トリプルスタッカー – 後付けにもフレキシブルに対応できる駐車ソリューション。SingleUp3015 – トリプルスタッカーでガレージを簡単に。SingleUp3015は、積み重ねるだけで1つの駐車スペースを3つに増やす、シンプルで経済的な方法です。このプレミアム駐車ソリューションはピットレスで設置できるため、いつでも利用可能なスペースに合わせて調整できます。つまり、既存の建物に追加の駐車スペースを作ることができます。通常の従属型駐車システムと同様に、3台目の車両用のプラットフォームを下げるには、下段と中段の駐車スペースを空ける必要があります。そのため、このシステムは、上段のプラットフォームをクラシックカーなどの長期駐車に、下段の駐車スペースを短期駐車に使用するのに最適です。

仕様
    • For dependent parking
    • Single platform (SP) for 3 cars
    • Total height of standard type: 615 cm
    • Pit depth: no pit required
    • Vehicle dimensions: height 160 to 180 cm, length up to 500 cm
    • Usable platform width for standard type: 230 cm (upper parking level), 240 cm (middle parking level)
    • Standard design: 2,000 kg per parking space
    • Horizontal access to all parking levels
    • Retrofitting possible, depending on local conditions
    • Platform coating: StandardGrip or AluLongLife
技術仕様
  • Unique refsingleup-3015
  • コレクションセットParker
  • コレクションSingleUp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 機械式駐車場
  • IFC分類建物エレメント
  • OmniClassNumber23-23 21 11
  • OmniClassタイトルCar Parking Systems