製品の公開
TrendVario 6300 semi-automatic parking system
TrendVario 6300 semi-automatic parking system
    KLAUS Multiparking

    TrendVario 6300 semi-automatic parking system

    Google翻訳”,
    3階建てのプレミアムセミオートパーキングシステム。TrendVario 6300は、狭いスペースにより多くの駐車スペースを確保します。TrendVario 6300の入口は地上階にあります。他のモデルとは異なり、このシステムは3台の車両を上下に並べて駐車でき、駐車スペースは垂直方向と水平方向(ピットへ下降または3階建て駐車スペースへ上昇)に移動できます。要求された駐車スペースが所定の位置に移動されるため、同じ床面積でより多くの車両を収容できます。操作の安全性を最大限に高めるため、アクセスレベルはシステム全体からゲートで保護されています。これにより、車両は盗難や破壊行為からも保護されます。このセミオートパーキングシステムは、合計で最大29台の駐車スペースを提供します。
    仕様
    • x For independent parking x 10 grids behind each other – up to 29 parking spaces are possible x Building height: 325 cm to 460 cm in 5 cm increments x Pit depth: 175 cm to 240 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 cm to 220 cm, length 500 cm to 530 cm x Usable platform width: 230 cm to 270 cm x Platform load: 2,000 kg per parking space, optionally 2,600 kg or max. 3,000 kg x Horizontal access to all parking levels x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk x Operation via SmartChip, SmartPortable or SmartApp
    技術仕様
    • Unique reftrend_vario_6300_semi_automatic_parking_system
    • コレクションセットSemi-automatic parking systems
    • コレクションTrendVario 6000
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 機械式駐車場
    • IFC分類建物エレメント
    • OmniClassNumber23-23 21 11
    • OmniClassタイトルCar Parking Systems