製品の公開
TrendVario 6300+ semi-automatic parking system
TrendVario 6300+ semi-automatic parking system
    KLAUS Multiparking

    TrendVario 6300+ semi-automatic parking system

    Google翻訳”,
    ピット付きドライブスループレミアムセミオートパーキングシステム。3段駐車可能なプレミアムセミオートマシンは、他のTrendVarioモデルと組み合わせることができます。TrendVario 6300+はドライブスルー対応なので、TrendVario 6100、6200+、そして同じくドライブスルー対応の6100+と簡単に組み合わせて、追加の駐車列として使用できます。2つ目のアクセスレーンを必要としないため、この複合駐車システムでは、同じ床面積内にさらに多くの駐車スペースを確保できます。TrendVario 6300+の入口は地上レベルにあります。他のモデルとは異なり、このシステムは3台の車両を上下に駐車できます。駐車スペースは垂直方向と水平方向に移動され、目的の位置に移動されます。つまり、同じ床面積内により多くの車両を収容できるということです。操作の安全性を最大限に高めるため、アクセスレベルはシステム全体からゲートによって保護されています。これにより、車両を盗難や破壊行為から保護することもできます。半自動駐車システムは合計最大 29 台の駐車スペースを提供します。
    仕様
    • x For independent parking x Can be combined with the TrendVario 6100, 6100+, 6300, 6300+ and 6200+ x 4 rows behind each other and 4 grids next to each other – up to 44 parking spaces are possible x Total height: 335 cm to 460 cm in 5 cm increments x Pit depth: 190 cm to 240 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 to 220 cm, length 500 to 530 cm x Usable platform width: 230 cm to 270 cm x Platform load: 2,000 kg per parking space, optionally 2,600 kg or max. 3,000 kg x Individual parking spaces can even be loaded later on x Horizontal access to all parking levels x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk x Operation via SmartChip, SmartPortable or SmartApp
    技術仕様
    • Unique reftrend_vario_6300plus_semi_automatic_parking_system
    • コレクションセットSemi-automatic parking systems
    • コレクションTrendVario 6000
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 機械式駐車場
    • IFC分類建物エレメント
    • OmniClassNumber23-23 21 11
    • OmniClassタイトルCar Parking Systems