製品の公開
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive
    Klimas Wkręt-Met

    KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive

    Google翻訳”,

    KPR-FAST K
    ∅10、∅12、∅14
    金属エレメントの固定には、六角頭ねじ、一体型ワッシャ、および TX ドライブを備えたフレーム アンカーをお勧めします。

    基板 (ETAG 014 ABCD)
    • ひび割れたコンクリート – 非構造的、多点留付け
    •固体粘土レンガ、固体ケイ酸カルシウムレンガ
    • 中空または穴あき粘土レンガ
    •ケイ酸カルシウム中空ブロック
    •AACブロック

    スリーブ素材
    • ポリアミド (PA)

    ねじ材料
    • 炭素鋼 (KPR-FAST K)
    • ステンレス A4 (KPR-FAST K-A4)

    腐食防止
    ・亜鉛フレークコーティング(KPR-FAST K)
    • SQ セラミック (KPR-FAST KD)

    取り付け方法
    • プッシュスルー インストール

    応用
    • 光換気ファサードのコンソールの組み立て。
    • 軽い内部鉄骨構造の組み立て。
    • 店の窓、ガラス壁、窓ガラスの組み立て。
    • 窓枠、ドア枠、ガレージドアの組み立て。
    • 手すりと欄干の組み立て。
    • 建物内の設置システムのコンポーネント (エアコン、給湯器、ハイドロフォア、水フィルター、ラジエーターなど) の固定。
    • 中型および小型の倉庫ラック、家具、およびインテリア デザインの要素を固定します。
    • サンシェード、ブラインド、窓シャッターの組み立て。

    仕様
    • Zinc flakes

         Zinc flakes
      ∅10   KPR-FAST 10 K   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12   KPR-FAST 12 K   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14   KPR-FAST 14 K   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm


      SQ Ceramic

       SQ Ceramic
      ∅10 KPR-FAST 10 K-D   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12 KPR-FAST 12 K-D   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14 KPR-FAST 14 K-D   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm


      Stainles steel A4

         Stainles steel A4
      ∅10   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Polyamide / Steel
      Screw head type Hex head
      Screw socket type TX
    技術仕様
    • Unique refkps-fast-k-frame-plug-with-hex-head-screw-and-tx-drive
    • コレクションセットFramework and general fasteners
    • コレクションFrame fixings
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-11-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
    • IFC分類個別アクセサリー
    • ETIM コードEG000049
    • ETIM 名Fasteners
    • Uniclass2015コードPr_20_29_03_32
    • Uniclass2015詳細Framing fasteners
    • OmniClassNumber23-13 23 11
    • OmniClassタイトルMechanical Fasteners

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 北米