製品の公開
D112.de Knauf Board Ceilings  - Metal grid
Knauf Gips KG

D112.de Knauf Board Ceilings - Metal grid

5つ星のうち4.24.2(9 レビュー)
Google翻訳”,
Knaufボードは、キャリングチャネルとファーリングチャネル(二重層プロファイル)で作られた金属グリッド、またはシートメタルプロファイルCD 60/27またはハット型チャネルで作られたファーリングチャネル(単層プロファイル)にネジで固定されます。 CDチャンネルの固定は、基本的な天井にサスペンダーを使用して行われます。帽子の形をした水路は、基本的な天井に直接固定されています。金属グリッド
仕様
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
技術仕様
  • Unique refdrywall_D112-DE_board-ceiling_metal-grid
  • コレクションセットCeilings_Attics-systems
  • コレクションCeilings-systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • UNSPSC名称Ceiling panels
  • UNSPSC30161602
  • Uniclass2015コードSs_30_25
  • Uniclass2015詳細Ceiling and soffit systems
  • MasterFormat 2014 コード09 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCeilings
  • OmniClassNumber23-15 19 15 13
  • OmniClassタイトルCeiling Panels
  • UniFormatIIコードC3030
  • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes

対応地域

ヨーロッパ