Google翻訳”,
DESIGNBOARD 227 WOOD Concealedは、天井や壁のエレガントな音響ソリューションを実現する、天然木化粧板の石膏繊維板です。耐久性に優れたタイル/板材は、ユーロクラスB-s1、d0(EN 13501-1準拠)の耐火性能と、幅広い穿孔パターンによる多彩な音響オプションを兼ね備えています。これらの機能的な利点に加え、個別のデザインオプションも用意されています。12種類の装飾的な天然木化粧板と、SL2、Plank、Channelledの3種類のエッジデザインから選べるDESIGNBOARD 227 WOOD Concealedは、あらゆる建築ビジョンにマッチする、オーダーメイドの木製デザインソリューションを提供します。Knauf Design Fix 18 mmプロファイルと組み合わせることで、PlankまたはChannelledエッジオプションを使用して、壁面にもモダンな音響デザインを実現できます。タイル/板材の汎用性は美観にとどまらず、SL2エッジでは迅速な設置や設備への容易なアクセスといった実用的な利点も提供します。湿度変動による膨張・収縮が少なく、表面が丈夫なこのタイル/板材は、長期にわたる安定性を保証します。エントランスホール、役員室、会議室など、様々な場所に適したDESIGNBOARD 227 WOOD Concealedは、品質と美観が求められる環境向けに設計されています。