製品の公開
Danish Exterior wall solutions
Knauf Insulation

Danish Exterior wall solutions

Google翻訳”,
当社の製品は、革新的なホルムアルデヒドフリーのバインダーメンデルであるECOSE-Technologyを使用して製造されているため、製品の切断が容易になり、取り扱いが柔らかくなります。高い引張強度により、エッジやコーナーを損傷することなくラフな取り扱いが可能になります。スナップせずに二重に曲げることもできます。建物の外壁は、寒さ、雨、雪、風、騒音、火災から保護します。正しく構築され、断熱された外壁は、健康的な環境を作り出すのに役立ちます。 Knauf Insulationは、ファサードパネル032、EcoBatt 034、037、およびMurisol 032、034、037を推奨しています。
技術仕様
  • Unique refki-dk-extw
  • コレクションセットInsulation solutions
  • コレクションExterior walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-02-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルグラスウール
  • 副マテリアルグラスウール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014